TRIBOS-S HSK-E 50 Ø8x75
Portaherramientas de sujeción poligonal
ID 205162
TRIBOS-S HSK-E 50 Ø8x75, Portaherramientas
- Portaherramientas de sujeción poligonal
- Serie: TRIBOS-S
- Interfaz del portaherramientas: HSK-E 50
- Diámetro de sujeción: 8 mm
- Longitud de proyección: 75 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 12 Nm
Información técnica
| Técnica | Portaherramientas de sujeción poligonal |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-S |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-E 50 |
| Portaherramientas estándar | DIN 69893-5 |
| Diámetro de sujeción D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 13.0 |
| D3 [mm] | 15.1 |
| D4 [mm] | 40.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 37.2 |
| L6 [mm] | 49.0 |
| G | M6 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 12.0 |
| Peso [kg] | 0.5 |
| Longitud estándar | sí |
Versione
Ideale per lavorazioni ad asportazione di truciolo – tenere conto delle forze radiali
Design a rotazione simmetrica
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Senza filettatura per tubo di adduzione refrigerante
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale