arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
WEL CF SK 40 Ø20x63 Vergelijkbare illustratie

WEL CF SK 40 Ø20x63

WELDON-schachtfreeshouders

ID 263575

WEL CF SK 40 Ø20x63, Upínače nástrojů
  • Držáky koncové frézky WELDON
  • Řada: WELDON
  • Varianta Cool Flow
  • Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
  • Uchopovací průměr: 20 mm
  • Projekční délka: 63 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Včetně upínacího šroubu WELDON a dvou šroubů M3 pro uzavření volby Cool Flow (v případě potřeby)
Technologie Držáky koncové frézky WELDON
Řada WELDON
Rozhraní upínače nástrojů SK 40
Norma upínače držáku DIN ISO 7388-1 AD/AF
Upínací průměr D1 20 mm
D2 [mm] 52.0
D6 [mm] 53.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 63 mm / 2.5"
L2 [mm] 53.0
L4 [mm] 43.9
G1 M16
Vlastní hmotnost [kg] 1.29
Varianta Cool Flow ano
Standardní délka ano

Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB.

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Verze Cool Flow
Chladivo je vedeno přes dva vyvrtané otvory pro chladivo přímo k řeznému ostří nástroje
Dodávka chladiva podle ISO 7388 AD/AF
Vyvrtané otvory pro formu AF jsou uzavřeny pro transport

Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu WELDON a dvou šroubů M3 pro uzavření volby Cool Flow (v případě potřeby)

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání