WEL HSK-A63 Ø6x65
WELDON-schachtfreeshouders
IDnr. 263520
WEL HSK-A63 Ø6x65, Gereedschapshouders
- WELDON-schachtfreeshouders
- Reeksen: WELDON
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Klemdiameter: 6 mm
- Uitstekende lengte: 65 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
Reeksen | WELDON |
---|---|
D2 | 25.0 |
D6 | 14.5 |
G1 | M6 |
Technologie | WELDON-schachtfreeshouders |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
Klemdiameter D1 | 6 mm |
Gewicht | 0.8 |
L4 | 39.0 |
L2 | 35.0 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 65 mm / 2.6" |