arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
WEL SK 50 Ø20x100 Vergelijkbare illustratie

WEL SK 50 Ø20x100

WELDON-schachtfreeshouders

IDnr. 263593

WEL SK 50 Ø20x100, Gereedschapshouders
  • WELDON-schachtfreeshouders
  • Reeksen: WELDON
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 50
  • Klemdiameter: 20 mm
  • Uitstekende lengte: 100 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief WELDON klemschroef
Técnica el portafresas universal WELDON
Serie WELDON
Interfaz del portaherramientas SK 50
Portaherramientas estándar DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diámetro de sujeción D1 20 mm
D2 [mm] 52.0
D6 [mm] 39.5
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 53.0
L4 [mm] 80.9
G1 M16
Peso [kg] 3.87
Resistente a la refrigeración sí

Modelo
Para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos conforme a DIN 1835B y DIN 6359HB.

Concentricidad
≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Rosca G1
G1 = rosca para tornillo de apriete

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD/AF
Los taladros para la forma AF están sellados para el transporte

Material suministrado
Incluye tornillo de sujeción WELDON

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta