WEL SK40 Ø16x160
WELDON-schachtfreeshouders
IDnr. 23000772
WEL SK40 Ø16x160, Gereedschapshouders
- WELDON-schachtfreeshouders
- Reeksen: WELDON
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
- Klemdiameter: 16 mm
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
D2 | 48.0 |
D6 | 35.5 |
G1 | M14 |
Technologie | WELDON-schachtfreeshouders |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SK 40 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Klemdiameter D1 | 16 mm |
Gewicht | 2.59 |
L4 | 140.9 |
L2 | 51.0 |