arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCK plus 210-52 Z170-SV60°

ROTA NCK plus 210-52 Z170-SV60°

3-klauwplaat met doorgaand gat

IDnr. 807220

Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2023-06-30
Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Doorgaand gat: 52 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Kleminterface: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 3.7 mm
  • Zuigerslag: 16 mm
  • Max. opspankracht: 84 kN
  • Max. bedieningskracht: 34 kN
  • Max. draaisnelheid: 4800 1/min
  • Gewicht: 20.5 kg
스핀들 유형 ISO 702-4
스핀들 크기 Nr. 6 (Z170)
톱니 1.5 mm x 60°
최대 회전 속도 [1/min] 4800.0
최대 클램핑 포스 [kN] 84.0
최대 구동력 [kN] 34.0
스트로크/죠 [mm] 3.7
피스톤 스트로크(H) [mm] 16.0
관성의 모멘트 [kgm²] 0.13
중량 [kg] 20.5