arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCK plus 315-91 Z220-SV60°

ROTA NCK plus 315-91 Z220-SV60°

3-klauwplaat met doorgaand gat

IDnr. 807240

Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2023-06-30
Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Doorgaand gat: 91 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Kleminterface: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 5.3 mm
  • Zuigerslag: 23 mm
  • Max. opspankracht: 144 kN
  • Max. bedieningskracht: 56 kN
  • Max. draaisnelheid: 3300 1/min
  • Gewicht: 52 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 8 (Z220)
Vertanding 1.5 mm x 60°
Max. draaisnelheid [1/min] 3300.0
Max. opspankracht [kN] 144.0
Max. bedieningskracht [kN] 56.0
Slag/klauw [mm] 5.3
Zuigerslag (H) [mm] 23.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.68
Gewicht [kg] 52.0