arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
NJ 210 類似のイラスト

NJ 210

コンビ T ナット

IDnr. 146126

NJ 210, コンビ T ナット

特長:
  • 溝幅: 25 mm
  • 最大許容締め付けトルク: 300 Nm
  • デリバリーユニット: 1 点
ツール:
  • この T ナットは私の旋盤チャックに適合しますか?ご自分の旋盤用チャックに適合する T ナットを見つけるには、「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ コンビ T ナット
スロット幅 N [mm] 25.0
幅 B [mm] 37.5
高さ H [mm] 45.0
高さ H1 [mm] 19.0
長さ L [mm] 97.0
穴間隔 b [mm] 60.0
平頭ネジ M20 x 60
最大許容締め付けトルク [Nm] 300.0
Tナットを選択する際は、チャックの接続寸法(セレーション/溝幅)を確認してください