arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
NJ 211 Vergelijkbare illustratie

NJ 211

Combi T-moer

IDnr. 146106

NJ 211, Combi T-moer

Productkenmerken
  • Breedte van de groef: 25 mm
  • Max. aantrekmoment: 300 Nm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
Gereedschap:
  • Past deze T-moer op mijn klauwplaat? Om de juiste T-moer voor uw klauwplaat te vinden, klikt u op "Gereedschap" en gebruikt u onze snelzoeker voor spanklauwen.
Productgroep Combi T-moer
Sleufbreedte N [mm] 25.0
Breedte B [mm] 37.5
Hoogte H [mm] 54.0
Hoogte H1 [mm] 19.0
Lengte L [mm] 97.0
Gatafstand b [mm] 60.0
Inbusschroef M20 x 70
Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] 300.0
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).