KRP3-BWA
Pneumatische klemkrachtblokken met klemsnelwisselsysteem
Pneumatisch aangedreven klem met 3 klauwen in compacte bouwvorm met bekkensnelwisselsysteem voor uiterst snelle aanpassing aan nieuwe klemtaken. De klemmen zijn verkrijgbaar met standaardslag of lange slag.
Description
Innovaties - uw voordelen
- Klemkrachtblokken met 3 klauwen voor cilindrische werkstukken
Dit beperkt de vervorming op bij het klemmen, vooral bij dunwandige werkstukken - Klemsnelwisselsysteem
Snelle en eenvoudige aanpassing aan nieuwe klemtaken, vooral voor meervoudige toepassingen en spantorens - Krachtversterking voor uitwendige klemming via veerkracht
Meer klemkracht voor zware metaalverwerkingstaken en behoud van de veerspanning tijdens opslag - Gepatenteerde detectie van de basisklauwpositie via de dynamische druk
Weet of de spanner open of vastgeklemd is - Aanwezigheidscontrole van het werkstuk via de basisklem
Maakt automatisch laden van het klemkrachtblok mogelijk - Klemkrachtblok met nauwkeurige schuingeleiding voor de hoogste kwaliteitseisen
Staat garant voor voortreffelijke bewerkingsresultaten - Vierkant ontwerp met ideale buitencontour
Ideaal voor 3-zijdige bewerking in twee opstellingen met de beste zijdelingse toegankelijkheid - Zeer efficiënt spiehaaksysteem
Procesbetrouwbaar opspannen dankzij hoge opspankrachten - Optimale ondersteuning van de klem dankzij een zeer lange basisklemgeleiding
Ondersteunt grote opspankrachten bij een lange levensduur - Alle zijden van de functionele onderdelen zijn geslepen en gehard
Garandeert een lange levensduur
Opties en speciale informatie
- Tijds- en kostenbesparing - Concurrentievermogen door maximale flexibiliteit en de kortste reactietijden.
TANDEM KRP3 zijn hoogwaardige, pneumatisch aangedreven 3-klauw klem waarmee cilindrische werkstukken met minder vervorming kunnen worden geklemd zonder dat daarvoor speciale bekken nodig zijn en met een betere krachtverdeling. TANDEM KRP3-BWA schroefklemmen hebben ook een snelwisselsysteem voor klemmen. Met dit snelwisselsysteem kunnen de klemmen binnen enkele seconden handmatig of automatisch via een robot worden verwisseld - geheel zonder gereedschap! Dit leidt tot een enorme vermindering van de insteltijd, vooral voor meerdere toepassingen en spantorens.