arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MSC-PS10 250x130 유사 그림

MSC-PS10 250x130

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

IDnr. 422093

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

제품 특징:
  • 적층 플레이트
  • 밀링 윤곽 및 특수 형태용.
기술 데이터:
  • 치수: 250 x 130 x 21 mm
  • 폴 피치: 3 mm + 1,5 mm
  • 중량: 5.8 kg
길이 [mm] 250.0
폭 [mm] 130.0
높이 [mm] 21.0
중량 [kg] 5.8

제공 범위
적층 플레이트