PVP-L30-22 315x300
标准磁力夹持技术的附件
IDnr. 1358587
标准磁力夹持技术的附件
产品特性:
产品特性:
- 6 路磁极板
- 用于轮廓和特殊形状的铣削。
- 技术: 平行磁极
- 适用于: MFPS-P-A1-L30 315 x 300
- 尺寸: 315 x 300 x 22 mm
- 磁极尺寸: 30 mm + 10 mm
- 重量: 15.5 kg
Technische gegevens
| 长度 [mm] | 315.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 300.0 |
| 高度 [mm] | 22.0 |
| 重量 [kg] | 15.5 |
Scope of delivery
Pole plate, fastening screws