PDSC M16-70
Accessoires systèmes de serrage direct des pièces, standard
ID 1398351
Accessori sistemi di serraggio diretto dei pezzi, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Vite di regolazione
- Per il fissaggio dei perni di serraggio con un foro passante
- Diametro testa: 22.6 mm
- Filetto : M16
- Lunghezza delle viti: 70 mm
- Peso: 0.1 kg
Technical details
| Diametro testa [mm] | 22.6 |
|---|---|
| Filetto | M16 |
| Lunghezza delle viti [mm] | 70.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
La fornitura comprende
Vite di regolazione