arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
RWH mini 74-25

RWH mini 74-25

Accessories for the standard quick-change pallet systems

ID 471194

Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar

Propiedades del producto:
  • Alojamiento de los pines de sujeción para VERO-S SPx mini 
  • Se utiliza como inserto para los insertos de chapas metálicas para almacenar dispositivos de sujeción
Datos técnicos:
  • Dimensiones: Ø74 x 31.5 mm
  • Altura de sujeción: 25 mm
  • Paso de barra: 18.6 mm
  • Material: Plástico
  • Color: Negro
  • Peso: 0.2 kg
Diameter [mm] 74.0
D2 [mm] 18.6
D3 [mm] 64.0
L1 [mm] 6.5
L2 [mm] 3.0
H1 [mm] 25.0
H2 [mm] 31.5
Material Plastic
Color Black
Weight [kg] 0.2

Scope of delivery
Clamping pin holder