STR-S 100/3
Voorbewerkte opzetklauwen met montagegroef
ID 1516479
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vormen voor bovenste klauwen
- Kleminterface: 1.5 mm x 60°
- Geschikt voor: TANDEM klem met 3 klauwen maat 100
- Afmetingen: 41.5 x 37 x 25 mm
- Materiaal: 16MnCr5
- Gewicht: 0.2 kg
Détails techniques
| Šířka [mm] | 37.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 25.0 |
| Materiál | 16MnCr5 |
| Vhodné pro | 100 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.2 |
Rozsah dodávky
Polotovary upínacích čelistí