STR-S 100
Voorbewerkte opzetklauwen met montagegroef
IDnr. 402111
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Aufsatzbackenrohling
- Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
- Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 100
- Abmessungen: 42 x 55 x 25 mm
- Spannbereich: 10 - 85 mm
- Material: 16MnCr5
- Gewicht: 0.35 kg
Technische gegevens
| Breite [mm] | 55.0 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 25.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Passend zu | 100 |
| Gewicht [kg] | 0.35 |
Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge