arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GBG 90-22-7.8

GBG 90-22-7.8

Klauwgreep

IDnr. 490575

Bovenste klemmen, standaard

Productkenmerken
  • Klauw, grijp-
  • Interface 1: W-90-2
Technische gegevens
  • Afmetingen: 90 x 22 x 7,8 mm
  • Gewicht: 0.06 kg
Width [mm] 90.0
Depth [mm] 7.8
Height [mm] 22.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.06

Levering
Bovenklem, bevestigingsschroeven