GBVS-P-R 65-42.5-25
Parallelklem
IDnr. 1411018
Kleminzetstukken, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klemgreep 90
- Interface 1: W-SEI
- Geschikt voor: Verstelbare klem KSM2
- Afmetingen: 65 x 42,5 x 25 mm
- Gewicht: 0.4 kg
Technische gegevens
| Largura [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 25.0 |
| Altura [mm] | 65.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.4 |