arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GBVS-P-R 90-42.5-25

GBVS-P-R 90-42.5-25

パレットジョー

ID 490786

クランピングインサート、標準

特長:
  • クランプジョーグリップ 90
  • インターフェース1: W-SEI
  • 適合タイプ: 調節ジョー KSM2
テクニカルデータ:
  • 寸法: 90 x 42,5 x 25 mm
  • 重量: 0.35 kg
Ancho [mm] 90.0
Profundidad [mm] 42.5
Altura [mm] 25.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.35