arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
STK 200/3 Vergelijkbare illustratie

STK 200/3

Mors à crocs

IDnr. 1516564

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors à crocs
  • Interface des mors: 1.5 mm x 60°
  • Compatible avec: Pince à 3 mors TANDEM taille 200
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 71.5 x 72 x 34 mm
  • Spannbereich ØSD1: 20 - 86 mm
  • Spannbereich ØSD2: 86 - 153 mm
  • étape de préhension: 6 mm
Largeur [mm] 72.0
Hauteur [mm] 34.0
Compatible avec 200

Etendue de la livraison
Mors à crocs