GBW 40-22-20
软爪
IDnr. 490560
标准型顶爪
产品特性:
产品特性:
- 软爪
- 接口 1: W-40-2
- 尺寸: 40 x 22 x 20 mm
- 重量: 0.13 kg
Technische gegevens
| 宽度 [mm] | 40.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 20.0 |
| 高度 [mm] | 22.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.13 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉
IDnr. 490560
| 宽度 [mm] | 40.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 20.0 |
| 高度 [mm] | 22.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.13 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉