arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.

Morsas com acionamento pneumático

Poderoso e eficaz, mesmo em espaços confinados

As morsas com acionamento pneumático da série TANDEM permitem altas forças de fixação em espaços confinados. A ampla seleção inclui morsas com acionamento pneumático com curso de castanha padrão, curso longo, fixação contra uma castanha fixa, sistema de troca rápida de castanhas ou monitoramento indutivo de castanha – sempre adequado para sua aplicação.

Nossa promessa de desempenho. Seus benefícios.

  • Design muito compacto
  • Forças de fixação muito altas de até 55 kN
  • Força de fixação ajustável por pressão de ar
  • Lubrificação central do lado da máquina central
  • Duas interfaces de castanha por padrão
  • Todos os filtros
    316 resultados
    KSP3

    KSP3

    Pneumatically actuated 2-jaw clamping force blocks of the third generation in a compact design with high clamping forces and new technical highlights. The clamping force blocks are available with standard stroke, long stroke or fixed jaw.
    Mostrar série
    KSP3-IM

    KSP3-IM

    Pneumatically actuated 2-jaw clamping force blocks of the third generation with inductive monitoring of the jaw position for increased safety and automated applications.
    Mostrar série
    KSP3-BWA

    KSP3-BWA

    Pneumatically actuated 2-jaw clamping force blocks of the thirdgeneration in compact design with jaw quick-change system for extremely fast adaptation to new clamping tasks. The clamping force blocks are currently available with standard stroke or long stroke.
    Mostrar série
    PGS3

    PGS3

    Pneumatically operated 2-jaw clamping force block with VERO-S interface for automated metal cutting of small components. These are available with standard jaw stroke and long stroke.
    Mostrar série
    KRP3

    KRP3

    Pneumatically actuated 3-jaw clamping force blocks in compact design with high clamping forces. These are available with standard jaw stroke and long stroke.
    Mostrar série