arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KRH3-BWA

KRH3-BWA

Hydraulische klemkrachtblokken met klemsnelwisselsysteem
Hydraulisch aangedrevenklemmen met 3 klauwen in compacte bouwvorm met bekkensnelwisselsysteem voor uiterst snelle aanpassing aan nieuwe klemtaken. De klemmen zijn verkrijgbaar met standaardslag of lange slag.

Innovaties - uw voordelen

  • Klemkrachtblokken met 3 bekken
    Dit beperkt de vervorming op bij het klemmen, vooral bij dunwandige werkstukken
  • Klemsnelwisselsysteem
    Snelle en eenvoudige aanpassing aan nieuwe klemtaken, vooral voor meervoudige toepassingen en spantorens
  • Gepatenteerde detectie van de basisklauwpositie via de dynamische druk
    Weet of de spanner open of vastgeklemd is
  • Aanwezigheidscontrole van het werkstuk via de basisklem
    Maakt automatisch laden van het klemkrachtblok mogelijk
  • Klemkrachtblok met nauwkeurige schuingeleiding voor hoge kwaliteitseisen
    Staat garant voor voortreffelijke bewerkingsresultaten
  • Vierkant ontwerp met ideale buitencontour
    Ideaal voor 3-zijdige bewerking in twee opstellingen met de beste zijdelingse toegankelijkheid
  • Zeer efficiënt spiehaaksysteem
    Procesbetrouwbaar opspannen dankzij hoge opspankrachten
  • Optimale ondersteuning van de klem dankzij een zeer lange basisklemgeleiding
    Ondersteunt grote opspankrachten bij een lange levensduur
  • Alle zijden van de functionele onderdelen zijn geslepen en gehard
    Garandeert een lange levensduur

Opties en speciale informatie

  • Tijds- en kostenbesparing - Concurrentievermogen door maximale flexibiliteit en de kortste reactietijden.
    TANDEM KRH3 zijn hoogwaardige, hydraulisch bediende 3-klauw klem waarmee cilindrische werkstukken met minder vervorming kunnen worden geklemd zonder dat daarvoor speciale klauwen nodig zijn en met een betere krachtverdeling. TANDEM KRH3-BWA schroefklemmen hebben ook een snelwisselsysteem voor klemmen. Met dit snelwisselsysteem kunnen de klemmen binnen enkele seconden handmatig of automatisch via een robot worden verwisseld - geheel zonder gereedschap! Dit leidt tot een enorme vermindering van de insteltijd, vooral voor meerdere toepassingen en spantorens.