SZAJ 16-6
Harde klauwklemmen voor O.D. Vastklemmen
IDnr. 176100
SZAJ 16-6, Harde klauwklemmen voor O.D. Vastklemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 1.5 mm x 60°
- Breedte van de groef: 12 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
- Wilt u de leveringseenheid aanpassen (twee, drie, vier, zes stuks)? Klik op "Individuele klauwplaat configureren"
Technische gegevens
| Productgroep | Harde klauwklemmen voor O.D. Vastklemmen |
|---|---|
| Vertanding | 1.5 mm x 60° |
| Sleufbreedte N [mm] | 12.0 |
| Breedte B [mm] | 30.0 |
| Hoogte H [mm] | 47.0 |
| Lengte L [mm] | 71.0 |
| Klemdiepte T [mm] | 20.0 |
| Schroefdraad werkstukaanslag G | M6 |
| Gatafstand b [mm] | 20.0 |
| Schroeven | M10 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
| m/set [kg] | 1.2 |