arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KM-WB 56 Vergelijkbare illustratie

KM-WB 56

Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal

IDnr. 132137

KM-WB 56, Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal

Productkenmerken
  • Vertanding: 1.5 mm x 60°
  • Breedte van de groef: 10 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Ontdek andere bijpassende bovenklemmen in verschillende afmetingen! Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
  • Wilt u de bestelhoeveelheid aanpassen (twee, drie, vier, zes stuks)? Klik op "Individuele klauwplaat configureren".
Productgroep Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal
Vertanding 1.5 mm x 60°
Sleufbreedte N [mm] 10.0
Breedte B [mm] 22.0
Hoogte H [mm] 47.0
Lengte L [mm] 55.0
Gatafstand a [mm] 26.0
Gatafstand b [mm] 19.0
Schroeven M8
Materiaal Staal 16MnCr5 geschikt voor verharden
m/set [kg] 1.0