arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SFA-AL 160 Vergelijkbare illustratie

SFA-AL 160

Rechte zachte bovenste klemmen, gemaakt van aluminium

IDnr. 172100

SFA-AL 160, Rechte zachte bovenste klemmen, gemaakt van aluminium

Productkenmerken
  • Vertanding: Tand en groef
  • Breedte van de groef: 8 mm
  • Padbreedte: 18 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Ontdek andere bijpassende bovenklemmen in verschillende afmetingen! Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
  • Wilt u de bestelhoeveelheid aanpassen (twee, drie, vier, zes stuks)? Klik op "Individuele klauwplaat configureren".
Productgroep Rechte zachte bovenste klemmen, gemaakt van aluminium
Vertanding Tand en groef
Sleufbreedte N [mm] 8.0
Tabbreedte S [mm] 18.0
Breedte B [mm] 25.0
Hoogte H [mm] 50.0
Hoogte H2 [mm] 46.0
Lengte L [mm] 85.0
Gatafstand a [mm] 35.0
Gatafstand b [mm] 32.0
Schroeven M8
Materiaal Aluminium
m/set [kg] 0.7