arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MCM Base 195 Ilustração semelhante

MCM Base 195

Membrana de fixação

N.º de identificação 1664766

Membrana de fixação padrão

Características do produto:
  • Membrana do aparelho rígida
  • Para fixação de peças rígidas e com baixa deformação
  • Adequado para: ROTA MEM 195
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø195 x 47.5 mm
  • Expansão máx. em diâmetro: 2.2 mm
  • Curso de abertura em diâmetro: 1.3 mm
  • Curso residual em diâmetro: 0.9 mm
  • Peso: 4 kg
最大夹持直径 [mm] 2.2
直径方向张开行程 [mm] 1.3
直径方向行程余量 [mm] 0.9
重量 [kg] 4.0

标配范围
薄膜夹具、紧固螺钉