arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
VERO-S tombstones

VERO-S tombstones

VERO-S tombstones
Tombstones combined with VERO-S for even greater flexibility and reduced set-up costs.

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Interfaccia VERO-S
    Sostituzione rapida dei dispositivi di serraggio con precisione di ripetibilità estremamente elevata
  • Stabile costruzione tubolare
    Elevata rigidezza, buon assorbimento delle vibrazioni
  • Ortogonalità rispetto alla piastra base: da 0,01 mm a 200 mm
    Elevata precisione di base, senza necessità di ulteriore smerigliatura della torre
  • Dimensioni pallet standardizzate
    Compatibile con tutti i comuni pallet macchina da 400 x  400 mm e 500 x 500 mm
  • Due interfacce integrate conformi allo standard per il posizionamento sulla tavola macchina
    Adattamento facile e veloce alle macchine utensili secondo DIN 55 201 e JIS 6337-1980

Opzioni ed informazioni speciali

  • Elevata flessibilità grazie a VERO-S
    I cubi VERO-S SCHUNK sono stati preconfigurati con i moduli di serraggio a punto zero VERO-S NSE-T3 138-V1. Questi cubi possono essere dotati dei dispositivi di serraggio del grande sistema modulare SCHUNK in un tempo molto breve. Questo ha l'effetto positivo di ridurre i tempi di configurazione drasticamente, aumentando i tempi di funzionamento della macchina.
  • I cubi VERO-S sono disponibili come cubi a sezione angolare doppia, a sezione triangolare e a sezione ottagonale, ciascuna con dimensioni del pallet di 400 x 400 mm o 500 x 500 mm. Con una connessione centrale per fila di moduli, i moduli possono essere sbloccati con rapidità e senza difficoltà.