GSW-B-AGE
Asinterface voor grijper
Universele grijper PGN-plus/PZN-plus met GSW-B-schachtinterface en compensatie-eenheid AGE
Beschrijving
Avantages - Vos bénéfices
- Ensemble bon marché
composé d'une pince universelle PGN-plus/PZN-plus et d'une interface cylindrique - Intervention rapide et automatisée
de la pince, directement dans le magasin d'outils - Changement de pièce totalement automatique
sans insert robot ou portail - Trois variantes dans une unité
construction compacte pour une hauteur d'installation minimale - Guidage robuste
pour une charge des moments élevée, dans un encombrement réduit - Compensation des tolérances dues à la pièce et des imprécisions de position
risque de blocage réduit, les forces d'assemblage nécessaires sont réduites et l'usure de la pièce et du système de manipulation est minimisée
Options et informations particulières
- Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions difficiles (par ex. avec liquide coupe, de la poussière de fonte ou abrasive) peut réduire considérablement la durée de vie de ce produit.
- Autres diamètres de queue sur demande.
- Veuillez noter que le raccord A des pinces en version IS ou B des pinces en version AS ne doit pas être fermé hermétiquement.
- Condition préalable :
Les machines doivent pouvoir fournir de l'air comprimé ou du liquide d'arrosage lorsque les brochent ne tournent pas. - Graisse alimentaire
Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation.