arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
BSWS-M-PGZN-plus

BSWS-M-PGZN-plus

Klemsnelwisselsysteem
Het BSWS-M snelwisselsysteem voor klemmen zonder gebruik van gereedschap maakt het mogelijk om handmatig en snel bovenklemmen op de grijper te wisselen. Voor elke grijpklauw zijn twee adapterpennen (= één BSWS-A-set) en een basis (BSWS-BM) vereist. Bij omgekeerde montage en op voorwaarde dat er geen extra hoogte ontstaat, zijn twee adapterpennen (= één BSWS-AR-set) en een montageset (BSWS-URM) per grijpklauw nodig. Een andere uitwerking van de BSWS-URM is dat de vingercontouren geen hinderlijke montagegaten meer hebben.

Innovaties - uw voordelen

  • Universele toepassingsmogelijkheden
    Met de BSWS-M is slechts één enkele grijper nodig voor verschillende toepassingen
  • Gereedschapsloze klemwissel via de ontgrendelingsknop
    eenvoudig en snel voor een hoge grijpflexibiliteit
  • Tijdbesparing bij het omzetten van applicaties
    Er kunnen verschillende werkstukken worden gehanteerd bij het verwisselen van de grijpervingers

Opties en speciale informatie

  • BSWS-BM met adapterpen BSWS-A
    Systeem bestaande uit basis en adapterpen.
  • BSWS-ABRM met adapterpen BSWS-AR
    Systeem bestaande uit een vorm voor bovenklemmen met geïntegreerd snelwisselsysteem voor spanklauwen en adapterpen. Als de extra montagehoogte van het BSWS-systeem met basis een negatieve impact zou hebben, is het mogelijk om de BSWS-adapterpennen BSWS-AR met schroeven in de basisklemmen van de grijper te bevestigen. Hierdoor is het wisselsysteem compacter in hoogte. Het vergrendelingsmechanisme wordt dan in de bovenklem geïntegreerd. Een andere gevolg is dat de vingercontouren geen hinderlijke montagegaten meer hebben.
  • BSWS-URM met adapterpen BSWS-AR
    Systeem bestaande uit afzonderlijke componenten van het vergrendelingsmechanisme en adapterpen. Als de extra montagehoogte van het BSWS-systeem met basis ongunstig is en de vingercontour niet kan worden geproduceerd uit de BSWS-ABRM-vingervorm, kan het BSWS-ABRM-vergrendelingsmechanisme afzonderlijk worden aangeschaft en worden aangepast aan de eigen vingerconstructies van de klant.
  • BSWS-AR
    Het is niet mogelijk om BSWS-AR adapterpennen te combineren met grijpers in de stofdichte versie. Neem gerust contact met ons op voor alternatieve oplossingsvoorstellen.
  • Voedselveilige smering
    Het product bevat standaard smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van EN 1672-2:2020. De relevante NSF-certificaten zijn beschikbaar op https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp met behulp van de smeermiddelinformatie in de handleiding.