arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
BSWS-ABRM-PGZN-plus 125

BSWS-ABRM-PGZN-plus 125

Klemsnelwisselsysteem

IDnr. 1420854

Vingervorm voor klemsnelwisselsysteem BSWS-M-PGZN-plus, Maatuitvoering: 125

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Gewicht [kg] 0.86
Nummer per ID 1.0
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 130.0
Max. toegestane belastingsmoment My [Nm] 225.0
Max. toegestane kracht Fx [N] 2815.0
De gelijkmatigheid in hoogte van de BSWS-B is +/- 0,05 mm en de vervangingsnauwkeurigheid van een bovenklem ten opzichte van de BSWS-A is +/- 0,02 mm.

General notes about the series

Load limits
The max. permissible moment of load resulting from the finger length, the force, as well as the loads occurring from acceleration/torques must not be exceeded. The same applies to the max. permissible force Fx. Independently of this, attention needs to be paid to the max. permissible finger length and the permissible load values for the gripper used.

Adapter pin material
Steel

Actuation
Tool-free, by hand

Warranty
24 months

Scope of delivery
Base and adapter separately in different quantities, safety information (product-specific instructions available online)