BSWS-AR 13
Klemsnelwisselsysteem
IDnr. 1515448
Adapterpen voor klemsnelwisselsysteem BSWS-PGZN-plus, Maatuitvoering: 80
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 2
Technische gegevens
| Eigenmasse [kg] | 0.03 |
|---|---|
| Anzahl je Ident.-Nr. | 2.0 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 130.0 |
| Max. zul. Belastungsmoment My [Nm] | 63.0 |
| Max. zul. Kraft Fx [N] | 1080.0 |
Die Höhengleichheit der BSWS-B liegt bei +/- 0,05 mm und die Austauschgenauigkeit einer Aufsatzbacke in Verbindung mit den BSWS-A bei +/-0,02 mm.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Belastungsgrenzen
Das max. zulässige Belastungsmoment, welches sich aus der Fingerlänge und der Kraft sowie den in der Anwendung auftretenden Belastungen aus Beschleunigungen/Momenten ergibt, darf ebenso wie die max. zulässige Kraft Fx nicht überschritten werden. Unabhängig davon sind auf die max. zulässige Fingerlänge sowie die zulässigen Belastungswerte des eingesetzten Greifers zu achten.
Adapterbolzenmaterial
Stahl
Betätigung
Manuell mit Innensechskantschlüssel
Gewährleistung
24 Monate
Lieferumfang
Basis und Adapter separat in verschiedenen Mengen, Sicherheitsinformationen (produktspezifische Anleitungen online verfügbar)