arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
BSWS-BR 125 Vergelijkbare illustratie

BSWS-BR 125

Automatisch klemsnelwisselsysteem

IDnr. 1555937

Voet van het klauwplaat-snelwisselsysteem BSWS-R-PGZN-plus, Maatuitvoering: 125

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Gewicht [kg] 0.22
Nummer per ID 1.0
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 130.0
Max. toegestane belastingsmoment My [Nm] 225.0
Max. toegestane kracht Fx [N] 2815.0
Max. toegestane kracht Fz [N] 2500.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Belastinggrenzen
Het maximaal toelaatbare belastingsmoment, resulterend uit de vingerlengte en de kracht evenals de in de toepassing optredende belastingen als gevolg van versnellingen/momenten, mag - net als de maximaal toelaatbare kracht Kraft Fx niet worden overschreden. Onafhankelijk daarvan moet u letten op de maximaal toelaatbare vingerlengte evenals op de toelaatbare belastingwaarden van de toegestane grijper. Hetzelfde geldt voor de max. toegestane kracht Fx. Los daarvan moet rekening worden gehouden met de max. toegestane vingerlengte en de toelaatbare belastingswaarden voor de gebruikte grijper.

Aandrijving
Automatisch

Garantie
24 maanden

Levering
De klemsnelwisselbasis BSWS-BR (1 stuk per ID), de klemsnelwisseladapters BSWS-AR (2 stuks per ID) en het opslagstation BSWS-SR (1 stuk per ID) moeten apart worden besteld.