KA GLT23N08-NNNNN-N-LK-02000-A-F
IDnr. 1692614
Voedingskabel, Afmetingen aansluiting: M23
- Kabellengte: 20 m
Technische gegevens
| Productgroep | Voedingskabel |
|---|---|
| Kabellengte [m] | 20.0 |
| Ontwerp aan de productzijde | Rechte connectoraansluiting |
| Ontwerp aan de besturingszijde | open kabeluiteinde |
| Temperatuurlijn | geïntegreerd |
| Aantal draden/connectoren, codering – productzijde | open kabeluiteinde |
| Aantal draden/connectoren, codering – besturingszijde | 8, geen codering |
| Derde connector (Y) | Niet toegewezen |
| Extra code – afhankelijk van het type kabel | Niet toegewezen |
| Kabeldoorsneden | 4x 2,5 mm2 + (2x 0,34 mm2) |
| Aantal draden | 6 |
| Kabeldoorsnede | 2,5 mm2 / 0,34 mm2 |
| Materiaal van de kabelcoating | PUR |
| Kleur | oranje (vergelijkbaar met RAL 2003) |
| Geschikt voor sleepkettingen | ja |
| Buigcycli | 5 miljoen |
| Omgevingstemperatuur beweegt | -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| Omgevingstemperatuur statisch | -50 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| Isolatiespanningsdraad/afscherming [V] | 600.0 |
| Isolatiespanningsdraad/draad [V] | 1000.0 |
| UL-certificering | ja |