arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KV GGT17309-17309-N-LK-00100-A-G Vergelijkbare illustratie

KV GGT17309-17309-N-LK-00100-A-G

IDnr. 1692645

Voedingskabel, Afmetingen aansluiting: M17 - 9-polig

  • Kabellengte: 1 m
Productgroep Voedingskabel
Kabellengte [m] 1.0
Ontwerp aan de productzijde Rechte connectoraansluiting
Ontwerp aan de besturingszijde Rechte connectoraansluiting
Temperatuurlijn geïntegreerd
Aantal draden/connectoren, codering – productzijde 9, Code 3
Aantal draden/connectoren, codering – besturingszijde 9, Code 3
Derde connector (Y) Niet toegewezen
Extra code – afhankelijk van het type kabel Niet toegewezen
Aantal draden 8
Kabeldoorsnede 1,5 mm2 / 0,34 mm2
Materiaal van de kabelcoating PUR
Kleur oranje (vergelijkbaar met RAL 2003)
Geschikt voor sleepkettingen ja
Buigcycli 5 miljoen
Omgevingstemperatuur beweegt -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Omgevingstemperatuur statisch -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Isolatiespanningsdraad/afscherming [V] 600.0
Isolatiespanningsdraad/draad [V] 1000.0
UL-certificering ja