KV GGT23N08-23N08-A-LK-00020-A-C
IDnr. 1692624
Adapterkabel voor voedingskabel, Afmetingen aansluiting: M23
- Kabellengte: 0.2 m
Technische gegevens
| Productgroep | Adapterkabel voor voedingskabel |
|---|---|
| Kabellengte [m] | 0.2 |
| Ontwerp aan de productzijde | Rechte connectoraansluiting |
| Ontwerp aan de besturingszijde | Rechte connectoraansluiting |
| Temperatuurlijn | geïntegreerd |
| Aantal draden/connectoren, codering – productzijde | 8, geen codering |
| Aantal draden/connectoren, codering – besturingszijde | 8, geen codering |
| Derde connector (Y) | M8, A-gecodeerd, 3-polig, haaks |
| Extra code – afhankelijk van het type kabel | Niet toegewezen |
| Kabeldoorsneden | 4x 1,5 mm2 + (2x 0,34 mm2) / 3x 0,25 mm2 |
| Aantal draden | 6+3 |
| Kabeldoorsnede | 1,5 mm2 / 0,34 mm2 / 0,25 mm2 |
| Materiaal van de kabelcoating | PUR |
| Kleur | oranje (vergelijkbaar met RAL 2003)/zwart (derde connector) |
| Geschikt voor sleepkettingen | ja |
| Omgevingstemperatuur beweegt | -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| Omgevingstemperatuur statisch | -50 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| Isolatiespanningsdraad/afscherming [V] | 600.0 |
| Isolatiespanningsdraad/draad [V] | 1000.0 |
| UL-certificering | ja |