ECM-EZN
Besturing
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Besturing ECM, Geschikt voor: EZN
- Nominale spanning: 24 V
- Lengte: 144 mm
Technische gegevens
| Voeding (logica) [V] | 24.0 |
|---|---|
| Voeding (belasting) [V] | 24.0 |
| Nominale stroom [A] | 15.0 |
| Lengte [mm] | 144.0 |
| Breedte [mm] | 98.0 |
| Hoogte [mm] | 310.0 |
| Gewicht [kg] | 1.9 |
Dit zijn de gegevens van de basisvarianten. Raadpleeg het configuratievoorbeeld om uw bestelcode te bepalen. Dit betreft de gegevens voor de basisvarianten. Bepaal a.u.b. aan de hand van het configureervoorbeeld uw bestelsleutel. Deze fungeert bij uw bestelling als identificatienummer. Hebt u nog vragen? Neem dan a.u.bn. contact op met onze technische handelsafdeling. De contactinformatie is online beschikbaar. Dit betreft de gegevens voor de basisvarianten. Bepaal a.u.b. aan de hand van het configureervoorbeeld uw bestelsleutel. Deze fungeert bij uw bestelling als identificatienummer. Hebt u nog vragen? Neem dan a.u.b. contact op met onze technische handelsafdeling. De contactinformatie is online beschikbaar. Dit betreft de gegevens voor de basisvarianten. Bepaal a.u.b. aan de hand van het configureervoorbeeld uw bestelsleutel. Deze fungeert bij uw bestelling als identificatienummer. Hebt u nog vragen? Neem dan a.u.b. contact op met onze technische handelsafdeling. De contactinformati