HKI 1E
Grijperpads
IDnr. 324160
Grijperpads HKI, Maatuitvoering: 1
- Lengte: 300 mm
Technische gegevens
| Lengte [mm] | 300.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 150.0 |
| Elastomeer | NBR perbunan |
| Hardheid van het elastomeer [Shore] | 50.0 |
| Hardheid tolerantie +/- [Shore] | 5.0 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | -30.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 100.0 |