KA GLN1208-IO-01000-A
kabel
IDnr. 1395479
Anschlusskabel Ansteuerung - schleppkettentauglich und torsionstauglich, Größe Steckanschluss: M12, Buchse gerade
- Anschluss: M12
- Anzahl Adern: 8
- Kabellänge: 10 m
- Max. Strom: 2 A
Technische gegevens
| Anschluss sensorseitig | Buchse gerade |
|---|---|
| Gewinde sensorseitig | M12 |
| Anschlusswinkel sensorseitig [°] | 0 |
| Anschluss schaltschrankseitig | offene Litzen |
| Anschlusswinkel schaltschrankseitig [°] | 0 |
| Anzahl Adern | 8.0 |
| Aderquerschnitt [mm²] | 0.25 |
| Max. Strom je Ader [A] | 2.0 |
| Max. Strom [A] | 2.0 |