arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KA WLN0804-IO-00500-A Vergelijkbare illustratie

KA WLN0804-IO-00500-A

kabel

IDnr. 1310376

Aansluitkabel voeding/signalen - sleepketting en torsiebestendige M8-bus, hoek, Afmetingen aansluiting: M8, Haaks

  • Aansluiting: M8
  • Aantal draden: 4
  • Kabellengte: 5 m
  • Max. stroom: 4 A
Connection sensor side Angled socket
Thread sensor sided M8
Angled connector, sensor side [°] 90
Connector control cabinet side open wire strands
Angle control cabinet sided [°] 0
Number of wires 4.0
Wire cross section [mm²] 0.34
Max. current per wire [A] 4.0
Max. current [A] 4.0