KBU-M16-W 12P
Stekkers/contacten en instelbare behuizingen
IDnr. 9940790
Kabelconnector, Afmetingen aansluiting: M16, Haaks
- Aantal draden: 12
- Max. stroom: 0.5 A
Technische gegevens
| Aansluiting sensorzijde | Haaks |
|---|---|
| Connector schakelkastzijde | Open kabeldraden |
| Haakse connector, schakelkastzijde [°] | 0 |
| Aantal draden | 12.0 |
| Kabeldoorsnede [mm²] | 0.25 |
| Max. stroom per draad [A] | 0.5 |
| Max. stroom [A] | 0.5 |