arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PRG 64-60-HT Illustration similar

PRG 64-60-HT

Radial gripper

ID 39303695

Radial gripper PRG, Size: 64, pneumatic, in a high-temperature version

  • Opening angle: 60 °
  • Closing moment: 32.5 Nm
  • Max. ambient temperature: 130 °C
Sluitkracht (bij vingerlengte van 0 mm) [N] 918.0
Openingshoek per klem [°] 60.0
Sluitingshoek per klem [°] 3.0
Sluitmoment [Nm] 32.5
Gewicht [kg] 1.34
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 1.69
Cilindervolume per dubbele slag [cm³] 102.0
Min. werkdruk [bar] 2.0
Max. werkdruk [bar] 8.0
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Sluitingstijd [s] 0.3
Openingstijd [s] 0.3
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 125.0
Max. toegestane traagheid per klauw [kgcm²] 63.37
IP-beschermklasse 20
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 130.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.05
Lengte X [mm] 64.0
Breedte Y [mm] 42.0
Hoogte Z [mm] 170.0
Moment Mx max. [Nm] 13.5
Moment Mz max. [Nm] 3.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 660.0
Hittebestendige variant ja
*De eenheid is aan te drijven zonder een externe, aangepaste smoring bij de per klem gegeven waarde van het max. massatraagheidsmoment. In geval van een hoger massatraagheidsmoment is extra smoring mogelijk.
De curve geldt voor 90°-varianten. Voor andere varianten moet de curve parallel verschuiven overeenkomstig de openings- en sluittijden.

Informations générales concernant la gamme

Couple  à la fermeture
est la somme arithmétique des couples individuels agissant sur chaque mors. Le moment de fermeture indiqué est atteint avec un angle d'ouverture de 0°. La valeur du couple de préhension en fonction de l'angle d'ouverture est indiquée sur le diagramme suivant « Couple de préhension par angle d'ouverture ».

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.

Temps de fermeture et d’ouverture
sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Principe de fonctionnement
Transmission à un axe et rainures

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé

Matière des mors de base
Acier

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande

Etendue de la livraison
Douilles de centrage, joints toriques pour raccordement direct, notice de montage (la notice d'utilisation avec déclaration d'incorporation est disponible en ligne)

Maintien de la force de préhension
possible avec maintien mécanique de la force de préhension ou clapet anti-retour SDV-P