arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PRG 80-30 유사 그림

PRG 80-30

방사형 그리퍼

ID 303656

방사형 그리퍼 PRG, 크기: 80, 공압

  • 개방 각도: 30 °
  • 폐쇄 시기: 55 Nm
  • 최대 주위 온도: 90 °C
Fuerza de cierre (con longitud de los dedos de 0 mm) [N] 1718.0
Ángulo de apertura por garra [°] 30.0
Ángulo de cierre por garra [°] 3.0
Par de cierre [Nm] 55.0
Peso [kg] 2.17
Peso recomendado de la pieza [kg] 2.5
Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] 128.0
Presión de trabajo mín. [bar] 2.0
Presión de trabajo máx. [bar] 8.0
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Tiempo de cierre [s] 0.17
Tiempo de apertura [s] 0.17
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 160.0
Inercia máx. admisible por mordaza para chuck [kgcm²] 66.44
Clase de protección IP 20
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 90.0
Precisión de repetición [mm] 0.1
Longitud X [mm] 80.0
Anchura Y [mm] 50.0
Altura Z [mm] 166.0
Momento Mx máx. [Nm] 17.5
Momento Mz máx. [Nm] 8.0
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 940.0
* Respecto al momento de inercia de la máx. masa admisible, la unidad puede funcionar sin una estrangulación externa específica. Si se producen momentos de inercia elevados, es posible una estrangulación adicional.
La curva es válida para los modelos de 90°. Para otros modelos, la curva debe desplazarse de forma paralela en función de los tiempos de apertura y cierre.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

폐쇄 시기
각 죠에 적용되는 개별 모멘트의 산술적인 합계입니다. 개방 각도 0°에서 표시된 폐쇄 모멘트에 도달합니다. 개방 각도에 따라 결정되는 구체적인 폐쇄 모멘트 코스는 다이어그램 “폐쇄 모멘트 코스”에서 제할 수 있습니다.

핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.

반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.

공작물 중량
중력 g로 인한 가속도에서 공작물 편차에 대응하는 0.1의 정지 마찰 계수와 2의 안전 계수를 갖춘 포스 맞춤 그리핑을 위해 계산됩니다. 끼워맞춤식 또는 포착 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다.

폐쇄 및 개방 횟수
애플리케이션별 그리퍼 핑거 없이 베이스 죠만 이동하는 시간입니다. 밸브 교환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.

작동 원리
슬롯형 링크 기어

하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리

베이스 죠 재료
강철

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시

제공 범위
센터링 슬리브, 직접 연결용 O링, 조립 가이드(법인 선언문을 포함한 작동 매뉴얼은 온라인에서 확인 가능)

파지력 유지
기계 파지력 유지 또는 SDV-P 압력 유지 밸브가 있는 버전을 사용하여 가능