arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PWG 130-F Vergelijkbare illustratie

PWG 130-F

Hoekvormige grijper

IDnr. 302634

Hoekvormige grijper PWG, Maatuitvoering: 130, pneumatisch, met behoud van grijpkracht: AS, Versie met vingers

  • Openingshoek: 20 °
  • Sluitmoment: 125.4 Nm
  • Max. omgevingstemperatuur: 90 °C
Sluitkracht (bij vingerlengte van 0 mm) [N] 7165.0
Openingshoek per klem [°] 20.0
Sluitingshoek per klem tot [°] 4.0
Sluitmoment [Nm] 125.4
Sluitmoment gegenereerd door veer [Nm] 34.2
Gewicht [kg] 2.6
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 8.0
Cilindervolume per dubbele slag [cm³] 120.0
Min. werkdruk [bar] 4.0
Max. werkdruk [bar] 8.0
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Sluitingstijd [s] 0.1
Openingstijd [s] 0.19
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 125.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 1.0
IP-beschermklasse 20
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 90.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.05
Moment Mx max. [Nm] 20.0
Moment Mz max. [Nm] 35.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 350.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Sluitmoment
is de rekenkundige som van het individuele moment die op elke klem wordt uitgeoefend.

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas.

Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.

Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.

Werkingsprincipe
geforceerde tandwieloverbrenging met hefboom

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd

Materiaal basisklem
Staal

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 maanden

Levering
Beugels voor naderingsschakelaars, besturingsnokken, centreerhulzen, O-ringen voor rechtstreekse aansluiting, montage- en bedieningshandleiding met inbouwverklaring