EGM-B-L-30-1x4
IDnr. 306374
Magnetische grijper EGM, elektrisch
- Type magneet: Tweepolig
- Poolvorm: Langwerpig
- Poolbreedte: 30 mm
- Aantal polen, rangschikking polen: 1 x 4
- Communicatie-interface: Digitale I/O
- Voeding: 400 V AC
- Max. totale stroom: 32 A
- Aantal polen: 4
- Magneetzone: 72 cm²
- Magnetisch circuit: 6.5 A
- Max. omgevingstemperatuur: 50 °C
Technische gegevens
| 重量 [kg] | 11.5 |
|---|---|
| 極数 | 4.0 |
| マグネットエリア [cm²] | 72.0 |
| ワークの最小厚さ [mm] | 8.0 |
| 水平磁石面に対する有効荷重 [kg] | 110.0 |
| 垂直磁石面に対する有効荷重 [kg] | 40.0 |
| 1分あたりの最大作動回数 [1/min] | 20.0 |
| 毎分 5 回作動の場合のモジュール温度上昇 [°C] | 12.0 |
| 毎分 15 回作動の場合のモジュール温度上昇 [°C] | 32.0 |
| IP 保護等級 | 52 |
| 作動/停止による電気負荷 [A] | 6.5 |
| 長さ X [mm] | 330.0 |
| 幅 Y [mm] | 75.0 |
| 高さ Z [mm] | 61.0 |
| 磁石コントローラータイプ | ECG 02 |
| 公称電圧 [V AC] | 400.0 |
| 最大電流 [A] | 32.0 |
| コントローラー当たりの最大モジュール数 | 13.0 |
寸法
寸法
作動方式
永久磁石の磁化
ハウジングの材質
鋼鉄
ベースジョーの材質
鋼鉄
作動
システムの起動・停止のための電流パルス
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって
納品内容
芯出しスリーブ付きアクセサリーキット