EGM-M-L-15-1-FX
IDnr. 306361
Magnetische grijper EGM, elektrisch
- Type magneet: Monopolig
- Poolvorm: Langwerpig
- Poolbreedte: 15 mm
- vaste kabeluitgang (30 cm kabel)
- Communicatie-interface: Digitale I/O
- Voeding: 400 V AC
- Max. totale stroom: 32 A
- Aantal polen: 2
- Magneetzone: 22.5 cm²
- Magnetisch circuit: 2.6 A
- Max. omgevingstemperatuur: 50 °C
Technische gegevens
| Eigenmasse [kg] | 2.1 |
|---|---|
| Anzahl Pole | 2.0 |
| Magnetfläche [cm²] | 22.5 |
| Minimale Werkstückdicke [mm] | 5.0 |
| Nutzlast bei horizontaler Magnetfläche [kg] | 22.0 |
| Nutzlast bei vertikaler Magnetfläche [kg] | 9.0 |
| Max. Aktivierungen/Minute [1/min] | 16.0 |
| Modultemperaturerhöhung bei 5 Aktivierungen/Minute [°C] | 15.0 |
| Modultemperaturerhöhung bei 15 Aktivierungen/Minute [°C] | 40.0 |
| Schutzart IP | 54 |
| Stromaufnahme bei Aktivierung/Deaktivierung [A] | 2.6 |
| Kabellänge [cm] | 30.0 |
| Länge X [mm] | 105.0 |
| Breite Y [mm] | 47.0 |
| Höhe Z [mm] | 79.0 |
| Magnetreglertyp | ECG 02 |
| Nennspannung [V AC] | 400.0 |
| Max. Strom [A] | 32.0 |
| Max. Anzahl Module pro Regler | 17.0 |
Dimensionen
Dimensionen
Wirkprinzip
Magnetisierung von Permanentmagneten
Gehäusematerial
Stahl
Grundbackenmaterial
Stahl
Betätigung
Elektrischer Stromimpuls zum Aktivieren und Deaktivieren des Systems
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage
Lieferumfang
Beipack mit Zentrierhülsen