arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
RCG 46-0 Vergelijkbare illustratie

RCG 46-0

IDnr. 1556170

Ronde celgrijper RCG, Maatuitvoering: 46, pneumatisch, Centreringen: 0

  • Max. omgevingstemperatuur: 50 °C
Magnetische houdkracht* [N] ≥ 70
Bedieningsmethode pneumatisch
Min. werkdruk [bar] 3.0
Max. werkdruk [bar] 8.0
Cilindervolume per dubbele slag [cm³] 19.4
Werkstukdetectie ja
Zuigerslagbewaking ja
Behoud van grijpkracht ja
Schakeltijd [s] 0.05
Min. omgevingstemperatuur [°C] 0.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 50.0
Gewicht [kg] 0.25
*De magnetische houdkracht wordt gemeten met de ronde cel in contact met de grijper (Hilumin-materiaal, wanddikte 0,8 mm).

Algemene opmerkingen over de reeks

Resterende magnetische kracht
Wanneer de magneet is gedeactiveerd, is de resterende magnetische kracht <1 N en is proceszeker stapelen van batterijcellen mogelijk.

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
twaalf maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek

Levering
Centreerhulzen, O-ringen voor directe aansluiting, borgschroeven

Behoud van grijpkracht
komt door het principe van de permanente magneet in het geval van een persluchtstoring.