arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
DPG-plus 64-1-AS-EX Vergelijkbare illustratie

DPG-plus 64-1-AS-EX

Afgedichte universele grijper

IDnr. 1315214

Afgedichte universele grijper DPG-plus, Maatuitvoering: 64, pneumatisch, met behoud van grijpkracht: AS, in een explosiebeveiligde uitvoering

  • Slag per klem: 6 mm
  • Sluitkracht: 305 N
  • Max. omgevingstemperatuur: 90 °C
Slag per klem [mm] 6.0
Sluitkracht [N] 305.0
Sluitkracht (bij vingerlengte van 0 mm) [N] 360.0
Max. veerkracht [N] 80.0
Gewicht [kg] 0.46
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 1.1
Cilindervolume per dubbele slag [cm³] 17.0
Min. werkdruk [bar] 4.0
Max. werkdruk [bar] 6.0
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Min. ontluchtingsdruk [bar] 0.2
Max. ontluchtingsdruk [bar] 0.5
Sluitingstijd [s] 0.03
Openingstijd [s] 0.06
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 60.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 0.3
IP-beschermklasse 67
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 90.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.01
Cleanroomklasse ISO 14644-1 5
Cleanroomklasse ISO 14644-1 1999
Lengte X [mm] 82.0
Breedte Y [mm] 36.1
Hoogte Z [mm] 63.4
Moment Mx max. [Nm] 30.0
Moment My max. [Nm] 45.0
Moment Mz max. [Nm] 30.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 825.0
ATEX-versie ja
Houd er rekening mee dat de grijper een extra slang voor de ventilatie of een schakelbare luchtzuiveringsaansluiting nodig heeft om een beschermingsklasse IP 67 te bereiken. Voor gedetailleerde informatie, zie de montage- en bedieningshandleiding. Als alternatief kunt u een op de ontluchtaansluiting gemonteerd sinterfilter (meegeleverd) gebruiken om te voorkomen dat vuildeeltjes >0,12 mm kunnen binnendringen. De beschermklasse wordt hierdoor echter verlaagd tot IP 54.
Het kan enkele honderden grijpcycli duren voordat de volledige grijpkracht (zoals opgegeven in de gegevenstabel) beschikbaar is.

Algemene opmerkingen over de reeks

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas. De maximaal toegestane vingerlengte geldt totdat de nominale werkdruk wordt bereikt. Bij een hogere druk moet de vingerlengte evenredig worden verkort tot de nominale werkdruk.

Opmerking - spanning
Houd er rekening mee dat de grijper een extra slang voor de ventilatie of een schakelbare luchtzuiveringsaansluiting nodig heeft om een beschermingsklasse IP 67 te bereiken. Voor gedetailleerde informatie, zie de montage- en bedieningshandleiding. Als alternatief kunt u een op de ontluchtaansluiting gemonteerd sinterfilter (meegeleverd) gebruiken om te voorkomen dat vuildeeltjes >0,12 mm kunnen binnendringen. De beschermklasse wordt hierdoor echter verlaagd tot IP 54.

Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding).

Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.

Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.

Werkingsprincipe
Wig-haak kinematica

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd

Materiaal basisklem
Staal

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
36 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek

Levering
Centreerstiften, O-ringen voor directe aansluiting, montage-instructies (gebruikershandleiding met inbouwverklaring is online beschikbaar)

Behoud van grijpkracht
mogelijk door gebruik te maken van de variant met mechanisch behoud van de grijpkracht of SDV-P klep voor drukbehoud