arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
EGA-W 40-100-P-N-B Vergelijkbare illustratie

EGA-W 40-100-P-N-B

Grijper met lange slag

IDnr. 332060

Grijper met lange slag EGA, Maatuitvoering: 40, elektrisch

  • Slag per klem: 100 mm
  • Min. grijpkracht: 200 N
  • Max. grijpkracht: 1300 N
  • Max. omgevingstemperatuur: 55 °C
Slag per klem [mm] 100.0
Min. grijpkracht [N] 200.0
Max. grijpkracht [N] 1300.0
Sluitingstijd [s] 1.28
Openingstijd [s] 1.28
Max. toegelaten snelheid positioneerbedrijf [mm/s] 80.0
Max. toegelaten snelheid vermogensbedrijf [mm/s] 30.0
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 6.5
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.05
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 500.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 5.0
Vereist motorkoppel [Nm] 0.8
Vereiste motorsnelheid [1/min] 1970.0
Gewicht [kg] 9.1
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 55.0
IP-beschermklasse 40
Lengte X [mm] 454.5
Breedte Y [mm] 179.0
Hoogte Z [mm] 90.2
Moment Mx max. [Nm] 133.0
Moment My max. [Nm] 350.0
Moment Mz max. [Nm] 121.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 3000.0
Motoren zijn niet inbegrepen bij de aankoopprijs van de basisuitvoering. Vraag ons naar meer informatie over de integratie van uw motortype.

Algemene opmerkingen over de reeks

Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding).

Vingerlengte
gemeten vanaf het schroefoppervlak van de basisklem in de richting van de hoofdas. Het niet aanhouden van de max. toegestane lengte van de vingers zal meer slijtage veroorzaken.

Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.

Sluitings- en openingstijden
Tijdens het grijpen moet de snelheid worden aangepast zoals beschreven in de bedieningshandleiding, zodat de sluitings- en openingstijden kunnen worden verlengd. De opgegeven tijden zijn uitsluitend de bewegingstijden van de basisklemmen bij maximale snelheid, maximale versnelling zonder elektrische beperkingen en het in acht nemen van de maximaal toegestane massa per vinger.

Koppel motor
Het vereiste koppel van de motor kan permanent worden toegepast voor een maximale grijpkracht.

Werkingsprincipe
Spindelaandrijving, gesynchroniseerd door tandheugelprincipe

Aandrijving
elektrisch via een aanpasbare servoaandrijving

Garantie
24 maanden

Levering
Gesloten verpakking met centreerhuls en montage- en bedieningshandleiding met inbouwverklaring.
Afhankelijk van de uitvoering zijn voor de bediening van de grijper een uitbreidingskit voor de motor, een servomotor en een geschikte besturing nodig. Deze zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten afzonderlijk worden besteld.