arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
EGH 80-IOL-N-FCRXEK Starter Vergelijkbare illustratie

EGH 80-IOL-N-FCRXEK Starter

Universele grijper

IDnr. 1468620

Universele grijper EGH, Maatuitvoering: 80, elektrisch, Compatibele robot: FANUC CRX-10iA, CRX-10iA/L, Robotflens: UR met externe bedrading

  • Slag per klem: 40 mm
  • Min. grijpkracht: 50 N
  • Max. grijpkracht: 100 N
  • Voeding: 24 V
  • Max. totale stroom: 2 A
  • Max. omgevingstemperatuur: 55 °C
Compatibele robot FANUC CRX-10iA, CRX-10iA/L
Band met led-lampjes geïntegreerd
Toonbare kleuren groen, geel, rood
Lengte X [mm] 114.0
Breedte Y [mm] 86.5
Hoogte Z [mm] 133.0
Slag per klem [mm] 40.0
Min. grijpkracht [N] 50.0
Max. grijpkracht [N] 100.0
Min. kracht per klauw [N] 25.0
Max. kracht per klauw [N] 50.0
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 0.5
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 70.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 0.2
Herhalingsnauwkeurigheid (positioneren, één richting) [mm] ± 0.1
Herhalingsnauwkeurigheid (positioneren, twee richtingen) [mm] ± 0.2
Sluitingstijd [s] 0.8
Openingstijd [s] 0.8
Gewicht [kg] 0.95
Gewicht incl. kabel [kg] 1.2
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 55.0
IP-beschermklasse 20
Kabelconnector/kabeluiteinde Open kabeldraden
Kabellengte [m] 4.0
Nominale spanning [V] 24.0
Nominale stroom [A] 0.2
Max. stroom [A] 2.0
Overdrachtssnelheid COM2
Poort Class B
Aantal digitale ingangen (lichtband) 2.0
Moment Mx max. [Nm] 3.5
Moment My max. [Nm] 6.0
Moment Mz max. [Nm] 9.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 250.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding).

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas.

Herhalingsnauwkeurigheid (grijpen)
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Herhalingsnauwkeurigheid (positioneren, één richting)
wordt gedefinieerd als de spreiding van de feitelijke positie van de basisklemmen na 100 opeenvolgende bewegingen naar een doelpositie vanuit dezelfde richting en onder constante omstandigheden.

Herhalingsnauwkeurigheid (positioneren, twee richtingen)
wordt gedefinieerd als de spreiding van de feitelijke positie van de basisklemmen na 100 opeenvolgende bewegingen naar een doelpositie vanuit beide richtingen en onder constante omstandigheden.

Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.

Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. PLC-reactietijden zijn niet inbegrepen in de bovengenoemde tijden. Bij het bepalen van de cyclustijden moet rekening worden gehouden met deze tijden.

Werkingsprincipe
Tandheugelprincipe

Materiaal basisklem
Staal

Aandrijving
servo-elektrisch, via borstelloze DC-servomotor

Garantie
twaalf maanden